• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serratura a spinta a sormonto con indicatore / con dispositivo di sblocco d'emergenza (Per spessore porta 30–33)

Serratura a spinta a sormonto con indicatore / con dispositivo di sblocco d'emergenza (Per spessore porta 30–33)

One push locking / unlocking type. Display lock for sliding door installed outside the pillar for movement. Secure 3 to 5 mm overlap dimensions for the fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
163-234
163-235
163-236
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore

168.87 €

8 giorni Ambra

168.87 €

8 giorni Argento

168.87 €

8 giorni Color oro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale Zinco a pressofusione (ZDC) Pezzi contenuti in una conf.(set) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico