Serratura a spinta sui due lati (Per spessore porta 30–33/36)

Serratura a spinta sui due lati (Per spessore porta 30–33/36)

One push locking / unlocking type. Different direction sliding door lock which does not protrude from the fitting surface. (The 1.5 mm flange portion comes out) Please secure 3 to 5 mm overlap dimension for the fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
163-223
163-224
163-225
163-226
163-227
163-228
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Spessore piastra porta
(mm)

129.72 €

7 giorni ArgentoDT30–33

129.72 €

7 giorni AmbraDT30–33

129.72 €

7 giorni Color oroDT30–33

129.72 €

7 giorni ArgentoDT36

129.72 €

7 giorni AmbraDT36

129.72 €

7 giorni Color oroDT36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Zinco a pressofusione (ZDC) Pezzi contenuti in una conf.(set) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico