• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Corrimano a fune, tenditore robusto

Corrimano a fune, tenditore robusto

· Please measure the actual dimensions of the strut spaces. Will be shipped after processing the terminals.· Shipped after both ends of the wire are subject to terminal processing, so a high level of safety is maintained. Has a simple shape and is compact, so it does not obstruct your field of vision and provides a feel of wide-open space. · High-quality texture with suppressed gloss. (Satin Finish + Satin Chrome Plated) · Can be easily mounted by just one worker.· Can be easily mounted with just a dedicated wrench and a 5 mm hex wrench. Structure with a tension spring eliminates slack, so there is no variation in strength no matter who constructs it. Tension can be easily adjusted.· Can be mounted up to a maximum length of 6 m.· Can be mounted to a variety of surfaces, such as horizontal surfaces, inclines, wall faces, etc.· Uses SUS316 for its wire, which is resistant to rust stains.· · Dedicated components make it difficult to tamper with and remove.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
233-301
233-302
233-303
233-304
233-306
233-307
233-309
233-310
233-345
233-346
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Finitura Misura H2
(mm)
Tipo Materiale filo Trattamento superficie su entrambe le estremità Nome prodotto

119.81 €

8 giorni Tubo/corrimano-3Kit di baseAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Finitura satinata Cromatura satinata

120.72 €

8 giorni Tubo/corrimano-4Kit di baseAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Finitura satinata Cromatura satinata

121.98 €

8 giorni Tubo/corrimano-5Kit di baseAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Finitura satinata Cromatura satinata

123.42 €

8 giorni Tubo/corrimano-6Kit di baseAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)Finitura satinata Cromatura satinata

81.89 €

8 giorni Accessori staffaCromatura satinata-Kit per montaggio continuo orizzontale---

92.72 €

8 giorni Accessori staffaCromatura satinata-Kit per montaggio continuo orizzontale · inclinato---

105.37 €

8 giorni Accessori staffaCromatura satinata-Kit per montaggio continuo inclinato---

89.11 €

8 giorni Accessori staffaGranigliatura-Kit di rondelle a saldare---

80.62 €

8 giorni Accessori staffaCromatura satinata-Kit per montaggio orizzontale---

90.92 €

8 giorni Accessori staffaCromatura satinata-Kit per montaggio inclinato---

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico