Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
233-250 |
233-260 |
233-270 |
233-272 |
233-274 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fune (mm) | Struttura per filo | Misura (m) | Carico di taglio (kg) | Peso | Specifiche | Nome prodotto | Pezzi contenuti in una conf. (Bobina) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1 | S7–1.0 | - | - | - | (7×7) per 1m | S7–1.0M | - | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 2 | S19- 2.0 | - | - | - | (7×19) per 1m | S19- 2.0M | - | |
220.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 0.81 | S7–0.81 | 200 | 65 | 0.00254kg/m | Bobina 200m (Lunghezza standard) | Fune in acciaio inox (7×7) S7 -0.81 | 1 | |
205.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1 | S7 -1.00 | 200 | 78 | 0.00420kg/m | Bobina 200m (Lunghezza standard) | Fune in acciaio inox (7×7) S7 -1.00 | 1 | |
301.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 2 | S7 -2.00 | 200 | 340 | 0.01700kg/m | Bobina 200m (Lunghezza standard) | Fune in acciaio inox (7×7) S7 -2.00 | 1 |
Loading...
Tipo | Con cavo | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro fune(mm)
Struttura per filo
Misura(m)
Carico di taglio(kg)
Peso
Specifiche
Nome prodotto
Pezzi contenuti in una conf.(Bobina)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali