• A causa di un aggiornamento di sistema, il pagamento tramite PayPal non è disponibile. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Gomma antivibrazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
435-430
435-431
435-432
435-433
435-434
435-435
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo collegamento Altezza H
(mm)
Colore Resistenza al carico
(kg)
Diametro esterno D1
(φ)

10.02 €

8 giorni Entrambe le estremità filettate18Nero2530

11.52 €

8 giorni Piastra filettata18Nero2530

10.77 €

8 giorni Entrambe le estremità filettate26Nero2535

11.89 €

8 giorni Piastra filettata26Nero2535

12.27 €

8 giorni Entrambe le estremità filettate25Nero3540

13.02 €

8 giorni Piastra filettata25Nero3540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza all'acqua / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono
Vite di collegamento M M8 Spessore T(mm) 2.3 Gomma antivibrazioni Profilo rotondo
Materiale antivibrazioni Gomma naturale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico