Contattore ad alta precisione P10DH , tipo (MT)

Contattore ad alta precisione P10DH , tipo (MT)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A direct acting type ball bearing is used in the bearing which is applicable for sliding, deflection and off-set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P10DHA-TAW
P10DHA-TAWL
P10DHB-TAW
P10DHB-TAWL
P10DHLTB-TAW
P10DHLTB-TAWL
P10SHA-TAW
P10SHA-TAWL
P10SHB-TAW
P10SHB-TAWL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Punto di contatto Diametro esterno cilindrico
(mm)
Filettatura nominale (M) Punto di funzionamento
(mm)
LED

174.09 €

1 5 giorni 103Tipo di contatto NA-M14×0.50.2no

179.37 €

1 5 giorni 103Tipo di contatto NA-M14×0.50.2incluso

174.09 €

1 5 giorni 10------

179.37 €

1 19 giorni 10------

193.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10------

198.34 €

1 19 giorni 1010Tipo di contatto NC-M14×0.50incluso

166.71 €

1 19 giorni 10------

172.06 €

1 19 giorni 103Tipo di contatto NA14-0.2incluso

166.79 €

1 5 giorni 103Tipo di contatto NC14-0no

171.98 €

1 19 giorni 103Tipo di contatto NC14-0incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla Profilo corpo principale Con bullone Profilo punta 00004: contatto R
Ambiente Impermeabile Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Materiale contatto Carburo
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Ripetibilità 0.0005mm Forza di contatto(N) 1
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 300 Diametro punta SØ2 Struttura di protezione IP67

Supporto tecnico