Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSC |
CSCHP-TAW |
CSCP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Ambiente | Materiale contatto | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 a 50 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | |
180.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Ampio angolo di contatto | Impermeabile | Carburo | 1.5 | [Fino a Ø2] SØ2 | IP67 | ||
150.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox HRC45 a 50 | 1.5 | [Fino a Ø2] SØ2 | IP67 |
Loading...
Profilo corpo principale | Cilindrico | Profilo punta | 00004: contatto R | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Corsa(mm) | 3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.3 |
Ripetibilità | 0.003mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | LED | no |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ambiente
Materiale contatto
Diametro punta
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali