[Features]
The rotating lever will slide with respect to the detected body, deflect and a signal will be given as output from the non-contact transmission unit that is inside.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CSRNATNA-L1A |
CSRNATPA-L1A |
CSRNBTNB-L1A |
CSRNBTPB-L1A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Forza di contatto (N) | Struttura di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.13 € | 17 giorni | 10 | 0~60 | 0.5 | IP65 | ||
120.13 € | 18 giorni | 10 | 0~60 | 0.5 | IP65 | ||
120.13 € | 17 giorni | 10 | 0~60 | 0.5 | IP65 | ||
120.13 € | 17 giorni | 10 | 0~60 | 0.5 | IP65 |
Loading...
Tipo | Con rotazione | Profilo corpo principale | Con bullone | Profilo punta | 00004: contatto R |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Materiale contatto | Acciaio inox HRC50 |
Ripetibilità | 0.01mm | LED | incluso | Punto di funzionamento | 5 ° o meno |
Corsa | 30° |
METROL
Prezzo standard 30.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 23.07 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 32.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 52.35 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 24.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 43.69 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 90.21 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 22.75 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 85.34 €
Giorni spedizione: 4 giorni
METROL
Prezzo standard 61.25 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.