[Features]
A low contact force of 0.1N.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CSFN105A-H6X |
CSFSN10A-H6X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Profilo corpo principale | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Forza di contatto (N) | Struttura di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.73 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | - | M10×0.5 | 0~60 | 0.1 | IP40 | |
31.47 € | 4 giorni | 10 | Cilindrico | 10 | - | 0~60 | 0.1 | IP40 |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Profilo punta | 00004: contatto R | Ambiente | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Materiale contatto | EN 1.4305 Equiv. | Corsa(mm) | 2 |
Punto di contatto | Tipo di contatto NA | Punto di funzionamento(mm) | 0.4 | Ripetibilità | 0.01mm |
Diametro punta | Ø2 | LED | no |
METROL
Prezzo standard 30.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 23.07 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 32.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 52.35 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 24.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 43.69 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 90.21 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 22.75 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
METROL
Prezzo standard 85.34 €
Giorni spedizione: 4 giorni
METROL
Prezzo standard 61.25 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.