Contattore resistente al vuoto, tipo (GN)

Contattore resistente al vuoto, tipo (GN)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can sustain high degree of vacuum 10^-5Pa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GN-PT5M3A
GN-PT5M3A-R
GN-PT5M3B
GN-PT5M3B-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPunto di contatto Punto di funzionamento
(mm)
Direzione cavo

191.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di contatto NA0.3solo

199.39 €

1 13 giorni 10Tipo di contatto NA0.3piazza

191.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tipo di contatto NC0solo

199.39 €

1 13 giorni 10Tipo di contatto NC0piazza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla Profilo corpo principale Con bullone Profilo punta 00004: contatto R
Ambiente Vuoto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale contatto Acciaio inox HRC45
Corsa(mm) 1.5 Filettatura nominale (M) M5×0.5 Ripetibilità 0.003mm
Forza di contatto(N) 0.5 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 300 Diametro punta Ø1.5
Struttura di protezione IP40 LED no Resistenza al vuoto ammessa 10^-5Pa
Temperatura a forno ammessa 120℃

Supporto tecnico