Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Contattore ad alta precisione P10MC, tipo (MT)

Contattore ad alta precisione P10MC, tipo (MT)

[Features]
The rotation of the contact ball helps in detecting the sliding body.
· The absence of differential response can determine the slight existence or non-existence which is useful for determining the thickness of the sheet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P10MCA
P10MCA-L
P10MCB
P10MCB-L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPunto di contatto Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Punto di funzionamento
(mm)
Forza di contatto
(N)
Durata precisione punto di contatto
(x 10K volte)
Struttura di protezione LED

87.52 €

4 giorni 10Tipo di contatto NA0~800.21300IP40no

95.40 €

4 giorni 10Tipo di contatto NA0~800.21300IP40incluso

89.22 €

10 giorni 10Tipo di contatto NC0~8001300IP40no

95.40 €

10 giorni 10Tipo di contatto NC0~8001300IP40incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera Profilo corpo principale Con bullone Profilo punta 00005: contatto a sfera
Ambiente Standard Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Materiale contatto Carburo
Corsa(mm) 1.2 Filettatura nominale (M) M10×0.5 Ripetibilità 0.002mm
Diametro punta SØ4.8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico