• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotella per porta LP Plus con telaio in acciaio inox

Rotella per porta LP Plus con telaio in acciaio inox

· Polyacetal is used for the inside of the wheels.
· Boasts superior oil and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LPS-0301
LPS-0302
LPS-0361
LPS-0362
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura Profilo Diametro ruota
(mm)

9.77 €

4 giorni -Profilo rotondo30

9.77 €

4 giorni -Testa piatta30

10.59 €

4 giorni 36Profilo rotondo35

10.59 €

4 giorni 36Testa piatta35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Resina Materiale telaio Acciaio inox

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico