• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotella per porta scorrevole insonorizzante MC con cuscinetti, in nylon MC

Rotella per porta scorrevole insonorizzante MC con cuscinetti, in nylon MC

· Please check the shape of the rail.
· Both V shaped and U shaped flutter door rollers are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5500
FMM-0429
FMS-0509
FMS-0609
FMS-0759
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale telaio Diametro ruota
(mm)

33.80 €

7 giorni NA42

24.95 €

6 giorni Acciaio42

37.36 €

4 giorni Acciaio inox50

46.88 €

13 giorni Acciaio inox60

68.80 €

13 giorni Acciaio inox75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Resina Profilo Tipo V

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico