Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza del binario L (mm) | Precarico | Precisione | Numero modello nominale | Block Length L (mm) | Block Width W (mm) | Dust-Proof | Dustproof | Grease Fitting Position | Grease Nipple Position | MF (Self-Lubricating Container) | MF (Self-lubricating Container) | Rail Surface Processing | Rail Tap | Rail/Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | NA | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Lungo | 15 | 28 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Standard | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza del binario L(mm)
Precarico
Precisione
Numero modello nominale
Block Length L (mm)
Block Width W (mm)
Dust-Proof
Dustproof
Grease Fitting Position
Grease Nipple Position
MF (Self-Lubricating Container)
MF (Self-lubricating Container)
Rail Surface Processing
Rail Tap
Rail/Surface Treatment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali