Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBI15HL-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HL-N-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15HL-N-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-MF-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-N-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-N-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
SBI15HLL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15HLL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[86-2900/1]-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Tipo di binario | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza del binario L (mm) | Precarico | Precisione | Numero modello nominale | Block Length L (mm) | Block Width W (mm) | Dust-Proof | Dustproof | Grease Fitting Position | Grease Nipple Position | MF (Self-Lubricating Container) | MF (Self-lubricating Container) | Rail Surface Processing | Rail Tap | Rail/Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal + Side Seal + Scraper | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Lungo | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico pesante | - | 15 | - | 34 / A | - | End Seal × 2 + Side Seal | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Materiale | Acciaio al carbonio | Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Tipo di binario
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza del binario L(mm)
Precarico
Precisione
Numero modello nominale
Block Length L (mm)
Block Width W (mm)
Dust-Proof
Dustproof
Grease Fitting Position
Grease Nipple Position
MF (Self-Lubricating Container)
MF (Self-lubricating Container)
Rail Surface Processing
Rail Tap
Rail/Surface Treatment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali