Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 8 - 32 / Passo 2 - 32 / C10 / HRC 58 / MV

Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 8 - 32 / Passo 2 - 32 / C10 / HRC 58 / MV
Generally speaking, ball screws have a dramatically higher transmission efficiency than slide screws. We have blanks in abundant variations, and can provide quick delivery thanks to our proprietary machining technology.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MV0802-[100-400/1]
MV1004-[150-600/1]
MV1204-[150-800/1]
MV1210-[150-800/1]
MV1405-[150-800/1]
MV1505-[150-1200/1]
MV1510-[200-1200/1]
MV1520-[200-1200/1]
MV2005-[200-2000/1]
MV2010-[250-2000/1]
MV2020-[250-2000/1]
MV2505-[200-2000/1]
MV2510-[300-2000/1]
MV2525-[300-2000/1]
MV2806-[250-2000/1]
MV3210-[300-2000/1]
MV3232-[300-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
1 8 giorni 10820.05 o inf.1×3.5100 ~ 40018003200
1 8 giorni 101040.05 o inf.1×2.5150 ~ 60023004800
1 8 giorni 101240.05 o inf.1×2.5150 ~ 80026005800
1 8 giorni 1012100.10 o inf.1×1.5150 ~ 80028504950
1 8 giorni 101450.10 o inf.1×2.5150 ~ 80044007300
1 14 giorni 101550.10 o inf.1×2.5150 ~ 1200510010500
1 8 giorni 1015100.10 o inf.1×2.5200 ~ 1200510010500
1 8 giorni 1015200.10 o inf.2×1.5200 ~ 1200580013300
1 8 giorni 102050.10 o inf.1×2.5200 ~ 2000620014700
1 8 giorni 102010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1×2.5250 ~ 20001060022700
1 8 giorni 1020200.10 o inf.1×2.5250 ~ 2000620014700
1 8 giorni 102550.10 o inf.1×2.5200 ~ 2000660018700
1 8 giorni 102510[0.2 o inf.] 0.2 o inf.2×2.5300 ~ 20002750076300
1 8 giorni 102525[0.2 o inf.] 0.12 o inf.1×2.5300 ~ 2000930022700
1 8 giorni 102860.10 o inf.2×2.5250 ~ 20001210042300
1 8 giorni 103210[0.2 o inf.] 0.2 o inf.2×2.5300 ~ 20003280086700
1 8 giorni 103232[0.2 o inf.] 0.15 o inf.2×1.5300 ~ 20001460038900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categorie dei prodotti Vite a ricircolo di sfere rullata Profilo chiocciola Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Grado di precisione C10 Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard
Vite destra/vite sinistra Vite destra Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Tipo di tubo

Supporto tecnico