• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo a sezione quadrata in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
224-436
224-442
224-472
224-473
224-474
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Finitura Colore Misura B
(mm)
Misura C
(mm)

58.11 €

7 giorni Alluminio anodizzato argentoArgento4020

87.46 €

7 giorni Alluminio anodizzato argentoArgento6030

67.89 €

7 giorni Alluminio anodizzato colore acciaio inoxColore acciaio inox4020

67.89 €

7 giorni Alluminio anodizzato bronzoBronzo4020

67.89 €

8 giorni Alluminio anodizzato neroNero4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Tubo/corrimano Materiale Alluminio Misura A(mm) 2.0
Misura D(mm) 4000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico