Codice articolo del costruttore: SB10LUU
Marca: SBC
Prezzo: 10.01 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Diametro del cerchio inscritto dr: 10 φ
Lunghezza complessiva L: 55 mm
Diametro esterno D: 19 φ
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 588 N
Coefficiente di carico statico base: 1100 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB10LUU
Codice componente
|
---|
SB10LUU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | 0.01 | 15 |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Tipo | Standard |
Lunghezza | Standard | Guarnizione antipolvere | Con adesivo | Dettaglio materiale cilindro esterno | SUJ2 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox / doppia bussola / doppia gola anulare / tenuta / SB-L, il codice articolo è il seguente: SB10LUU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB10LUU.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SB12LUU |
SB13LUU |
SB16LUU |
SB20LUU |
SB25LUU |
SB30LUU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | 8 giorni | 12 | 57 | 21 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
11.06 € | 1 | 8 giorni | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
12.57 € | 1 | 8 giorni | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | 0.01 | 15 | ||
14.83 € | 1 | 8 giorni | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2750 | 0.012 | 20 | ||
20.81 € | 1 | 8 giorni | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
27.92 € | 1 | 8 giorni | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | 0.012 | 20 |