Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBF8UU |
SBF10UU |
SBF12UU |
SBF16UU |
SBF20UU |
SBF25UU |
SBF30UU |
SBF35UU |
SBF40UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | 8 giorni | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | 0.009 | 12 | ||
8.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | 0.009 | 12 | ||
8.79 € | 1 | 8 giorni | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | 0.009 | 12 | ||
10.55 € | 1 | 8 giorni | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | 0.009 | 12 | ||
12.62 € | 1 | 8 giorni | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | 0.01 | 15 | ||
17.71 € | 1 | 8 giorni | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
24.68 € 11.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | 0.01 | 15 | ||
36.82 € | 1 | 8 giorni | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
47.29 € | 1 | 8 giorni | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | 0.012 | 20 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Acciaio | Trattamento superficie cilindro esterno | Senza trattamento superficie | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Standard |
Guarnizione antipolvere | Con adesivo | Profilo flangia | Flangia rotonda |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali