Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / tenuta / sBH

Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / tenuta / sBH
  • Sconto volumi elevati
Boccole lineari Serie SBH [Caratteristiche] Flangia doppia smussata - Materiale del supporto: resina sintetica - Materiale dell'involucro esterno: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi)2 - Con guarnizione a tenuta di polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBH6UU
SBH8UU
SBH10UU
SBH12UU
SBH13UU
SBH16UU
SBH20UU
SBH25UU
SBH30UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

8.76 €

1 17 giorni 619122062650.00912

8.76 €

1 8 giorni 824152743920.00912

9.21 €

1 8 giorni 1029193725490.00912

9.69 €

1 Disponibile 8 giorni 1230215107840.00912

10.27 €

1 Disponibile 8 giorni 1332235107840.00912

11.64 €

1 8 giorni 16372877411800.00912

13.71 €

1 Disponibile 8 giorni 20423288213700.0115

18.94 €

1 8 giorni 25594098015700.0115

25.82 €

1 Disponibile 8 giorni 306445157027400.0115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard
Guarnizione antipolvere Con adesivo Profilo flangia Flangia smussata con due piani paralleli

Supporto tecnico