Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio inox / tenuta / SBK

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio inox / tenuta / SBK
  • In Offerta
Boccole lineari serie SBK [Caratteristiche] Flangia quadrata - Materiale del supporto: resina - Materiale dell'alloggiamento esterno: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi)2 - Con guarnizione antipolvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBK8UU
SBK10UU
SBK12UU
SBK13UU
SBK16UU
SBK20UU
SBK25UU
SBK30UU
SBK35UU
SBK40UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

8.59 €

4.72 €

1 Stesso giorno

Stock

824152743920.00912

8.95 €

1 8 giorni 1029193725490.00912

9.51 €

1 8 giorni 1230215107840.00912

10.10 €

1 8 giorni 1332235107840.00912

11.52 €

1 8 giorni 16372877411800.00912

13.71 €

1 8 giorni 20423288213700.0115

19.08 €

1 8 giorni 25594098015700.0115

26.38 €

1 8 giorni 306445157027400.0115

40.13 €

1 8 giorni 357052167031400.01220

51.42 €

1 8 giorni 408060216040200.01220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard Guarnizione antipolvere Con adesivo
Profilo flangia Flangia quadrata Dettaglio materiale cilindro esterno SUJ2

Supporto tecnico