Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda doppia appiattita / acciaio inox / bussola doppia / guarnizione / sBH-L

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda doppia appiattita / acciaio inox / bussola doppia / guarnizione / sBH-L
Boccola lineare serie SBH-L [Caratteristiche] Doppio smusso con flangia piatta - Materiale del supporto: resina sintetica - Materiale della custodia esterna: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi)2 - Con guarnizione a tenuta di polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBH6LUU
SBH8LUU
SBH10LUU
SBH12LUU
SBH16LUU
SBH20LUU
SBH25LUU
SBH30LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

14.94 €

1 8 giorni 635123235300.0115

14.94 €

1 8 giorni 845154317800.0115

15.78 €

1 8 giorni 10551958811000.0115

16.56 €

1 8 giorni 12572181315700.0115

20.73 €

1 8 giorni 167028123023500.0115

24.45 €

1 8 giorni 208032140027400.01220

34.62 €

1 8 giorni 2511240156031400.01220

50.14 €

1 8 giorni 3012345249054900.01220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard
Guarnizione antipolvere Con adesivo Profilo flangia Flangia smussata con due piani paralleli

Supporto tecnico