• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Microscopio WL

Microscopio WL

A product with a light guide specification lighting device. The product also features a built-in LED light source.· Includes a C mount. The observed image can be projected on a TV monitor. Specify an objective lens. Will be included and shipped. Also available without an objective lens. Contact us for more information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-WLC-3-10-1
TS-WLC-3-10-2
TS-WLC-3-10-4
TS-WLC-3-10-5
TS-WLC-3-10-6
TS-WLC-3-20-1
TS-WLC-3-20-2
TS-WLC-3-20-4
TS-WLC-3-20-5
TS-WLC-3-20-6
TS-WLC-5-10-1
TS-WLC-5-10-2
TS-WLC-5-10-4
TS-WLC-5-10-5
TS-WLC-5-10-6
TS-WLC-5-20-1
TS-WLC-5-20-2
TS-WLC-5-20-4
TS-WLC-5-20-5
TS-WLC-5-20-6
TS-WLC-10-10-1
TS-WLC-10-10-2
TS-WLC-10-10-4
TS-WLC-10-10-6
TS-WLC-10-20-1
TS-WLC-10-20-2
TS-WLC-10-20-4
TS-WLC-10-20-5
TS-WLC-10-20-6
TS-WLC-20-10-1
TS-WLC-20-10-2
TS-WLC-20-10-4
TS-WLC-20-10-5
TS-WLC-20-10-6
TS-WLC-20-20-1
TS-WLC-20-20-2
TS-WLC-20-20-4
TS-WLC-20-20-5
TS-WLC-20-20-6
TS-WLC-L20-10-1
TS-WLC-L20-10-2
TS-WLC-L20-10-4
TS-WLC-L20-10-5
TS-WLC-L20-10-6
TS-WLC-L20-20-1
TS-WLC-L20-20-2
TS-WLC-L20-20-4
TS-WLC-L20-20-5
TS-WLC-L20-20-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rapporto focale Tipo di obiettivo focale Ingrandimento obiettivi focali Tipo lenti oculari Ingrandimento complessivo Diametro del campo visivo
(φ mm)
Con reticolo graduato Distanza di lavoro

946.64 €

5 giorni 3 volteOB-310 volteOC-1030×6Standard34mm

946.64 €

5 giorni 3 volteOB-310 volteOC-1030×6Reticolo34mm

946.64 €

5 giorni 3 volteOB-310 volteOC-1030×6Reticolo micro34mm

946.64 €

5 giorni 3 volteOB-310 volteOC-1030×6Reticolo micro 234mm

946.64 €

5 giorni 3 volteOB-310 volteOC-1030×6Cerchio34mm

967.99 €

5 giorni 3 volteOB-320 volteOC-2060×4Standard34mm

967.99 €

5 giorni 3 volteOB-320 volteOC-2060×4Reticolo34mm

967.99 €

5 giorni 3 volteOB-320 volteOC-2060×4Reticolo micro34mm

967.99 €

5 giorni 3 volteOB-320 volteOC-2060×4Reticolo micro 234mm

967.99 €

5 giorni 3 volteOB-320 volteOC-2060×4Cerchio34mm

946.64 €

5 giorni 5 volteOB-510 volteOC-1050×3.6Standard13mm

946.64 €

5 giorni 5 volteOB-510 volteOC-1050×3.6Reticolo13mm

946.64 €

5 giorni 5 volteOB-510 volteOC-1050×3.6Reticolo micro13mm

946.64 €

5 giorni 5 volteOB-510 volteOC-1050×3.6Reticolo micro 213mm

946.64 €

5 giorni 5 volteOB-510 volteOC-1050×3.6Cerchio13mm

967.99 €

5 giorni 5 volteOB-520 volteOC-20100×2.4Standard13mm

967.99 €

5 giorni 5 volteOB-520 volteOC-20100×2.4Reticolo13mm

967.99 €

5 giorni 5 volteOB-520 volteOC-20100×2.4Reticolo micro13mm

967.99 €

5 giorni 5 volteOB-520 volteOC-20100×2.4Reticolo micro 213mm

967.99 €

5 giorni 5 volteOB-520 volteOC-20100×2.4Cerchio13mm

960.87 €

32 giorni 10 volteOB-1010 volteOC-10100×1.8Standard6,5mm

960.87 €

32 giorni 10 volteOB-1010 volteOC-10100×1.8Reticolo6,5mm

960.87 €

32 giorni 10 volteOB-1010 volteOC-10100×1.8Reticolo micro6,5mm

960.87 €

32 giorni 10 volteOB-1010 volteOC-10100×1.8Cerchio6,5mm

982.22 €

32 giorni 10 volteOB-1020 volteOC-20200×1.2Standard6,5mm

982.22 €

32 giorni 10 volteOB-1020 volteOC-20200×1.2Reticolo6,5mm

982.22 €

32 giorni 10 volteOB-1020 volteOC-20200×1.2Reticolo micro6,5mm

982.22 €

32 giorni 10 volteOB-1020 volteOC-20200×1.2Reticolo micro 26,5mm

982.22 €

32 giorni 10 volteOB-1020 volteOC-20200×1.2Cerchio6,5mm

982.22 €

5 giorni 20 volteOB-2010 volteOC-10200×0.9Standard1,5mm

982.22 €

5 giorni 20 volteOB-2010 volteOC-10200×0.9Reticolo1,5mm

982.22 €

5 giorni 20 volteOB-2010 volteOC-10200×0.9Reticolo micro1,5mm

982.22 €

5 giorni 20 volteOB-2010 volteOC-10200×0.9Reticolo micro 21,5mm

982.22 €

5 giorni 20 volteOB-2010 volteOC-10200×0.9Cerchio1,5mm

1,003.56 €

5 giorni 20 volteOB-2020 volteOC-20400×0.6Standard1,5mm

1,003.56 €

5 giorni 20 volteOB-2020 volteOC-20400×0.6Reticolo1,5mm

1,003.56 €

5 giorni 20 volteOB-2020 volteOC-20400×0.6Reticolo micro1,5mm

1,003.56 €

5 giorni 20 volteOB-2020 volteOC-20400×0.6Reticolo micro 21,5mm

1,003.56 €

5 giorni 20 volteOB-2020 volteOC-20400×0.6Cerchio1,5mm

996.45 €

5 giorni 20 volteLWD-2010 volteOC-10200×0.9Standard5,8mm

996.45 €

5 giorni 20 volteLWD-2010 volteOC-10200×0.9Reticolo5,8mm

996.45 €

5 giorni 20 volteLWD-2010 volteOC-10200×0.9Reticolo micro5,8mm

996.45 €

5 giorni 20 volteLWD-2010 volteOC-10200×0.9Reticolo micro 25,8mm

996.45 €

5 giorni 20 volteLWD-2010 volteOC-10200×0.9Cerchio5,8mm

1,017.80 €

5 giorni 20 volteLWD-2020 volteOC-20400×0.6Standard5,8mm

1,017.80 €

5 giorni 20 volteLWD-2020 volteOC-20400×0.6Reticolo5,8mm

1,017.80 €

5 giorni 20 volteLWD-2020 volteOC-20400×0.6Reticolo micro5,8mm

1,017.80 €

5 giorni 20 volteLWD-2020 volteOC-20400×0.6Reticolo micro 25,8mm

1,017.80 €

5 giorni 20 volteLWD-2020 volteOC-20400×0.6Cerchio5,8mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo torretta Torretta tipo WL Lunghezza tubo meccanico 163mm Sorgente luminosa LED bianco Lunghezza cavo luce: 1,8m
Alimentazione Adattatore AC speciale alimentazione TS-EP2A (lunghezza cavo 1,8m)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico