• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Microscopio IL

Microscopio IL

A product with a light guide specification lighting device. The product also features a built-in LED light source.· Includes a C mount. The observed image can be projected on a TV monitor. Specify an objective lens. Will be included and shipped. Also available without an objective lens. Contact us for more information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-ILC-3
TV-ILC-5
TV-ILC-10
TV-ILC-20
TV-ILC-L20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rapporto focale Tipo di obiettivo focale Distanza di lavoro

562.33 €

5 giorni 3 volteOB-334mm

562.33 €

5 giorni 5 volteOB-513mm

576.56 €

32 giorni 10 volteOB-106,5mm

597.92 €

5 giorni 20 volteOB-201,5mm

612.15 €

5 giorni 20 volteLWD-205,8mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo torretta Torretta tipo IL Ingrandimento obiettivi focali NA Lunghezza tubo meccanico 163mm
Sorgente luminosa LED bianco Lunghezza cavo luce: 1,8m Alimentazione Adattatore AC speciale alimentazione TS-EP2A (lunghezza cavo 1,8m)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico