Tavola fissa (tavola manuale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LV-6051FX

Codice componente
LV-6051FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

375.92 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41~60 Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41~60
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Superficie tavola (lunghezza)(mm) 60
Superficie tavola (larghezza)(mm) 60 Carico ammesso(N) 24.5 Metodo di bloccaggio NA
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 0,1mm Posizione di montaggio parte di azionamento Lato Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Si trova sulla pagina di Tavola fissa (tavola manuale), il codice articolo è il seguente: LV-6051FX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LV-6051FX.

Supporto tecnico