• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto a espansione con soffietti E420 Simplex 10K

Giunto a espansione con soffietti E420 Simplex 10K

Repeated air conditioning and sanitary piping for absorption of thermal expansion and contraction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E420-20A
E420-25A
E420-32A
E420-40A
E420-50A
E420-65A
E420-80A
E420-100A
E420-125A
E420-150A
E420-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

142.56 €

12 giorni 20A

150.32 €

12 giorni 25A

170.20 €

12 giorni 32A

192.10 €

12 giorni 40A

221.76 €

12 giorni 50A

265.91 €

12 giorni 65A

326.92 €

12 giorni 80A

434.43 €

12 giorni 100A

531.49 €

12 giorni 125A

778.54 €

12 giorni 150A

1,046.48 €

12 giorni 200A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Fluidi applicabili Vapore / Acqua / Aria Tipi di parti di collegamento Flangia
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Materiale parti di collegamento EN 1.0038 Equiv. Massima pressione di esercizio(MPa) 1
Pressione di esercizio normale(MPa) 1.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico