• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto grande B710

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B710-50A
B710-65A
B710-80A
B710-100A
B710-125A
B710-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

105.88 €

12 giorni 50A

120.10 €

12 giorni 65A

129.08 €

12 giorni 80A

158.64 €

12 giorni 100A

198.67 €

12 giorni 125A

252.21 €

12 giorni 150A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Fluidi applicabili Acqua / Olio Tipi di parti di collegamento Flangia
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Materiale parti di collegamento EN 1.0038 Equiv. Massima pressione di esercizio(MPa) 1
Pressione di esercizio normale(MPa) 1.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico