• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo antivibrante, non saldato F115 (specifica del Ministero del territorio, infrastrutture, trasporti e turismo)

Raccordo antivibrante, non saldato F115 (specifica del Ministero del territorio, infrastrutture, trasporti e turismo)
  • Sconto volumi elevati

Isolates against mechanical vibrations. Vibration-proofing for various types of pump. Piping alignment. A countermeasure against earthquakes and ground subsidence. Absorbs thermal displacement of piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F115-65AX1000
F115-65AX300
F115-65AX400
F115-65AX500
F115-65AX600
F115-65AX750
F115-65AX800
F115-80AX1000
F115-80AX300
F115-80AX400
F115-80AX500
F115-80AX600
F115-80AX750
F115-80AX800
F115-100AX1000
F115-100AX300
F115-100AX400
F115-100AX500
F115-100AX600
F115-100AX750
F115-100AX800
F115-125AX1000
F115-125AX300
F115-125AX400
F115-125AX500
F115-125AX600
F115-125AX750
F115-125AX800
F115-150AX1000
F115-150AX300
F115-150AX400
F115-150AX500
F115-150AX600
F115-150AX750
F115-150AX800
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Raggio di curvatura effettivo
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro foro Lunghezza complessiva
(mm)

82.44 €

Disponibile 12 giorni 67180-100~18365A1000

54.43 €

12 giorni 67180-100~18365A300

69.37 €

Disponibile 12 giorni 67180-100~18365A400

64.32 €

Disponibile 12 giorni 67180-100~18365A500

81.76 €

Disponibile 12 giorni 67180-100~18365A600

91.33 €

Disponibile 12 giorni 67180-100~18365A750

94.16 €

Disponibile 12 giorni 67180-100~18365A800

87.02 €

Disponibile 12 giorni 78.5220-100~18380A1000

57.73 €

12 giorni 78.5220-100~18380A300

73.62 €

Disponibile 12 giorni 78.5220-100~18380A400

68.22 €

12 giorni 78.5220-100~18380A500

86.72 €

Disponibile 12 giorni 78.5220-100~18380A600

96.29 €

Disponibile 12 giorni 78.5220-100~18380A750

99.12 €

Disponibile 12 giorni 78.5220-100~18380A800

104.31 €

Disponibile 12 giorni 101.5320-100~183100A1000

71.22 €

12 giorni 101.5320-100~183100A300

90.97 €

Disponibile 12 giorni 101.5320-100~183100A400

83.51 €

12 giorni 101.5320-100~183100A500

82.74 €

Disponibile 12 giorni 101.5320-100~183100A600

89.53 €

Disponibile 12 giorni 101.5320-100~183100A750

92.60 €

Disponibile 12 giorni 101.5320-100~183100A800

167.93 €

Disponibile 12 giorni 127.0350-100~183125A1000

85.06 €

12 giorni 127.0350-100~183125A300

105.99 €

Disponibile 12 giorni 127.0350-100~183125A400

104.52 €

12 giorni 127.0350-100~183125A500

124.86 €

Disponibile 12 giorni 127.0350-100~183125A600

140.67 €

Disponibile 12 giorni 127.0350-100~183125A750

146.13 €

Disponibile 12 giorni 127.0350-100~183125A800

209.36 €

Disponibile 12 giorni 150.5550-100~183150A1000

111.25 €

12 giorni 150.5550-100~183150A300

136.31 €

Disponibile 12 giorni 150.5550-100~183150A400

136.19 €

12 giorni 150.5550-100~183150A500

162.21 €

Disponibile 12 giorni 150.5550-100~183150A600

181.56 €

Disponibile 12 giorni 150.5550-100~183150A750

188.10 €

Disponibile 12 giorni 150.5550-100~183150A800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo flessibile Materiale tubo flessibile Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Vapore / Acqua / Olio
Parte di collegamento Flangia Pressione di esercizio massima(MPa) 1.5 Treccia NA
Materiale parte di collegamento EN 1.0038 Equiv. Pressione di esercizio normale(MPa) 1.0 o sup.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico