Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Raggio di curvatura effettivo (mm) | Diametro foro | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.94 € | 1 | 12 giorni | 19.7 | 50 | 20A | 1000 | ||
30.53 € | 1 | 8 giorni | 19.7 | 50 | 20A | 300 | ||
43.53 € | 1 | 12 giorni | 19.7 | 50 | 20A | 400 | ||
44.86 € | 1 | 12 giorni | 19.7 | 50 | 20A | 500 | ||
53.78 € | 1 | 12 giorni | 19.7 | 50 | 20A | 600 | ||
61.81 € | 1 | 12 giorni | 19.7 | 50 | 20A | 800 | ||
77.42 € | 1 | 12 giorni | 25.5 | 90 | 25A | 1000 | ||
36.57 € | 1 | 8 giorni | 25.5 | 90 | 25A | 300 | ||
50.67 € | 1 | 12 giorni | 25.5 | 90 | 25A | 400 | ||
53.78 € | 1 | 12 giorni | 25.5 | 90 | 25A | 500 | ||
58.70 € | 1 | 12 giorni | 25.5 | 90 | 25A | 600 | ||
68.50 € | 1 | 12 giorni | 25.5 | 90 | 25A | 800 | ||
92.58 € | 1 | 12 giorni | 32.6 | 90 | 32A | 1000 | ||
43.36 € | 1 | 8 giorni | 32.6 | 90 | 32A | 300 | ||
60.04 € | 1 | 12 giorni | 32.6 | 90 | 32A | 400 | ||
53.92 € | 1 | 8 giorni | 32.6 | 90 | 32A | 500 | ||
70.73 € | 1 | 12 giorni | 32.6 | 90 | 32A | 600 | ||
80.98 € | 1 | 12 giorni | 32.6 | 90 | 32A | 800 | ||
108.62 € | 1 | 12 giorni | 39 | 110 | 40A | 1000 | ||
48.65 € | 1 | 8 giorni | 39 | 110 | 40A | 300 | ||
69.84 € | 1 | 12 giorni | 39 | 110 | 40A | 400 | ||
60.72 € | 1 | 8 giorni | 39 | 110 | 40A | 500 | ||
81.87 € | 1 | 12 giorni | 39 | 110 | 40A | 600 | ||
90.79 € | 1 | 12 giorni | 39 | 110 | 40A | 800 | ||
123.78 € | 1 | 12 giorni | 51.5 | 170 | 50A | 1000 | ||
57.31 € | 1 | 12 giorni | 51.5 | 170 | 50A | 300 | ||
78.31 € | 1 | 12 giorni | 51.5 | 170 | 50A | 400 | ||
70.15 € | 1 | 8 giorni | 51.5 | 170 | 50A | 500 | ||
93.92 € | 1 | 12 giorni | 51.5 | 170 | 50A | 600 | ||
108.62 € | 1 | 12 giorni | 51.5 | 170 | 50A | 800 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Materiale tubo flessibile | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Flangia | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | NA |
Materiale parte di collegamento | EN 1.0038 Equiv. | Pressione di esercizio normale(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Raggio di curvatura effettivo(mm)
Diametro foro
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali