Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-333-100G |
F-333-250G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità | |
---|---|---|---|---|---|
46.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tubo da 100g | |
82.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tubo da 250g |
Loading...
Tipo | Sigillante per tubazioni | Colore | Giallo chiaro/marrone | Profilo | Pasta |
---|---|---|---|---|---|
Viscosità(cps) | 15000 | Peso specifico | 1.07 | Velocità di contrazione indurimento(%) | 7.8 |
Durezza | 94 | Tempo impostato (23ºC)(Minuti) | 10–25 | Adesività(kg/cm) | Lacerazione 30–110, distacco 30–100 |
Gioco ottimale(cm) | 0.2 | Resistenza alla pressione filettatura(MPa) | 20 | Resistenza alla pressione flangia(MPa) | 10 |
Applicazione | Ottimali per tubi irrigatori, manichette antincendio, tubazioni per acqua, tubazioni per acqua calda e acqua fredda, tubi antigelo, condotte per gas e tubi idraulici. | Caratteristiche | This is a liquid and so fills fine gaps in joint surfaces, and achieves thorough sealing even with a small tightening force. Non-solvent, so open time is not required. Hard products are made from rubber for flexibility, and are also thoroughly resistant to internal pressure and temperature changes, vibration, etc. Excellent chemical resistance, oil resistance, water resistance, and gas resistance means that metal corrosion does no occur. The thixotropic agent prevents overspill and gives great workability. Easy to remove and reassemble. |
Configura
Proprietà di base
Capacità
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali