Profilato base serie M6 classe per carichi standard AFSS-3030L

Profilato base serie M6 classe per carichi standard AFSS-3030L
This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFSS-3030L-6-[15-4000/1]
AFSS-3030L-6-[15-4000/1]-[T,​W]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 giorni 1015 ~ 4000None
1 8 giorni 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di profilato Tipo quadrato Larghezza profilato standard(mm) 30 Dimensioni profilato 30×30
Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente
Colore Argento

Supporto tecnico