Profilato di sostegno serie M6, profilato ad aggancio

Profilato di sostegno serie M6, profilato ad aggancio
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFHL-2246-[15-3000/1]

Codice componente
AFHL-2246-[15-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 giorni 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Supporto tecnico