Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AFEL-2005-[15-2000/1] |
AFEL-3005-[15-2000/1] |
AFEL-4005-[15-2000/1] |
AFEL-6005-[15-2000/1] |
AFEL-8005-[15-2000/1] |
AFEL-9005-[15-2000/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione (W) (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 20 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 30 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 40 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 60 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 80 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 90 | 15 ~ 2000 |
Loading...
Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) | Trattamento superficie (verniciatura) | Rivestimento per deposizione galvanica trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Spessore (t)(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione (W)(mm)
Length(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali