Profilato speciale serie SP, angolo a lati uguali (T: 5 mm)

Profilato speciale serie SP, angolo a lati uguali (T: 5 mm)
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFEL-2010-[15-2000/1]
AFEL-3010-[15-2000/1]
AFEL-4010-[15-2000/1]
AFEL-6010-[15-2000/1]
AFEL-8010-[15-2000/1]
AFEL-9010-[15-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione (W)
(mm)
Length
(mm)
1 8 giorni 102015 ~ 2000
1 8 giorni 103015 ~ 2000
1 8 giorni 104015 ~ 2000
1 8 giorni 106015 ~ 2000
1 8 giorni 108015 ~ 2000
1 8 giorni 109015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente
Spessore (t)(mm) 10

Supporto tecnico