• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Profilato speciale serie SP, barra piatta (H: 2 mm)

Profilato speciale serie SP, barra piatta (H: 2 mm)
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFFB-01505-[15-2000/1]
AFFB-01510-[15-2000/1]
AFFB-01515-[15-2000/1]
AFFB-01520-[15-2000/1]
AFFB-02020-[15-2000/1]
AFFB-02502-[15-2000/1]
AFFB-03005-[15-2000/1]
AFFB-03010-[15-2000/1]
AFFB-03015-[15-2000/1]
AFFB-03020-[15-2000/1]
AFFB-03030-[15-2000/1]
AFFB-04005-[15-2000/1]
AFFB-04010-[15-2000/1]
AFFB-04020-[15-2000/1]
AFFB-04040-[15-2000/1]
AFFB-04505-[15-2000/1]
AFFB-04512-[15-2000/1]
AFFB-06005-[15-2000/1]
AFFB-06010-[15-2000/1]
AFFB-06012-[15-2000/1]
AFFB-06015-[15-2000/1]
AFFB-06020-[15-2000/1]
AFFB-06030-[15-2000/1]
AFFB-08005-[15-2000/1]
AFFB-08010-[15-2000/1]
AFFB-08015-[15-2000/1]
AFFB-08020-[15-2000/1]
AFFB-08040-[15-2000/1]
AFFB-09005-[15-2000/1]
AFFB-09010-[15-2000/1]
AFFB-09012-[15-2000/1]
AFFB-09015-[15-2000/1]
AFFB-09020-[15-2000/1]
AFFB-10015-[15-2000/1]
AFFB-10020-[15-2000/1]
AFFB-12005-[15-2000/1]
AFFB-12010-[15-2000/1]
AFFB-12015-[15-2000/1]
AFFB-12020-[15-2000/1]
AFFB-20015-[15-2000/1]
AFFB-20020-[15-2000/1]
AFFB-25015-[15-2000/1]
AFFB-25020-[15-2000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione (W)
(mm)
Altezza (H)
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)

-

1 8 giorni 10155-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 101510----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 101515---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 101520-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 102020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 1025215 ~ 2000-------

-

1 8 giorni 10305-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 103010----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 103015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 103020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 103030------15 ~ 2000-

-

1 8 giorni 10405-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 104010----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 104020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 104040-------15 ~ 2000

-

1 8 giorni 10455-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 104512--15 ~ 2000-----

-

1 8 giorni 10605-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 106010----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 106012--15 ~ 2000-----

-

1 8 giorni 106015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 106020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 106030------15 ~ 2000-

-

1 8 giorni 10805-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 108010----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 108015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 108020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 108040-------15 ~ 2000

-

1 8 giorni 10905-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 109010----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 109012--15 ~ 2000-----

-

1 8 giorni 109015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 109020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 1010015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 1010020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 101205-----15 ~ 2000--

-

1 8 giorni 1012010----15 ~ 2000---

-

1 8 giorni 1012015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 1012020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 1020015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 1020020-15 ~ 2000------

-

1 8 giorni 1025015---15 ~ 2000----

-

1 8 giorni 1025020-15 ~ 2000------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Supporto tecnico