Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADF-1440-6-[15-4000/1] |
ADF-1440-6-[15-4000/1]-[T,W] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (mm) | Tapping | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 15 ~ 4000 | None | ||
1 | 8 giorni | 10 | 15 ~ 4000 | T (One End-Side) / W (Both Ends) |
Loading...
Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) | Trattamento superficie (verniciatura) | Rivestimento per deposizione galvanica trasparente |
---|
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Tapping
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali