Profilato speciale serie M6, profilato per porta scorrevole ADF-1460

Profilato speciale serie M6, profilato per porta scorrevole ADF-1460
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADF-1460-6-[15-4000/1]
ADF-1460-6-[15-4000/1]-[T,​W]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 giorni 1015 ~ 4000None
1 8 giorni 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Supporto tecnico