Profilato di sostegno serie M6 AFM-3030

Profilato di sostegno serie M6 AFM-3030
The bracket frame is a material for a standard bracket whose outline is designed with standard dimensions. Various brackets can be manufactured only by hole processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFM-3030-6-[15-3000/1]

Codice componente
AFM-3030-6-[15-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 giorni 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Supporto tecnico