Codice articolo del costruttore: AFX-2020-4-[15-3000/1]
Marca: NIC AUTOTEC
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 15 ~ 3000 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFX-2020-4-[15-3000/1]
Tipo | Per profilati in alluminio | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (verniciatura) | Rivestimento per deposizione galvanica trasparente |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali