Cerniera in alluminio pressofuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHS-4040-4-L-BK
AHS-4040-4-L-SL
AHS-4040-4-R-BK
AHS-4040-4-R-SL
AHS-6060-6-L-BK
AHS-6060-6-L-SL
AHS-6060-6-R-BK
AHS-6060-6-R-SL
AHS-8080-8-L-BK
AHS-8080-8-L-SL
AHS-8080-8-R-BK
AHS-8080-8-R-SL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore corpo principale Carico ammesso
(N)
Direzione di apertura Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile Bullone di serraggio

9.66 €

1 5 giorni 10Nero100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra4040Forma M4FCS-04-09 (-BK) (quattro)

12.99 €

4.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Argento100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra4040Forma M4FCS-04-09 (-BK) (quattro)

12.99 €

4.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra4040Forma M4FCS-04-09 (-BK) (quattro)

12.99 €

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Argento100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra4040Forma M4FCS-04-09 (-BK) (quattro)

11.19 €

1 5 giorni 10Nero150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6060Forma M6FCS-06-14 (-BK) (quattro)

11.19 €

1 5 giorni 10Argento150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6060Forma M6FCS-06-14 (-BK) (quattro)

11.19 €

1 5 giorni 10Nero150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6060Forma M6FCS-06-14 (-BK) (quattro)

14.26 €

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Argento150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6060Forma M6FCS-06-14 (-BK) (quattro)

18.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra8080Forma M8FCS-08-18 (-BK) (quattro)

20.09 €

8.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Argento150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra8080Forma M8FCS-08-18 (-BK) (quattro)

18.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra8080Forma M8FCS-08-18 (-BK) (quattro)

20.09 €

8.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Argento150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra8080Forma M8FCS-08-18 (-BK) (quattro)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte Materiale corpo principale Alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.) Trattamento superficie Vernice acrilica
Componente fissato Bullone di serraggio Offerta speciale Monopezzo (senza dado quadrato o supporto per dado)

Supporto tecnico