Cerniera per profilato in alluminio AHF

Cerniera per profilato in alluminio AHF
  • Sconto volumi elevati
[Materiale] EN AW-6063 Equiv.-T5 * La vite di fissaggio e il dado quadro sono in acciaio inox. Trattamento superficiale: anodizzazione. Sollevamento. Disponibile con apertura a sinistra (-L) e a destra (-R).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHF-6055-6-L
AHF-6055-6-R
AHF-6075-8-L
AHF-6075-8-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Direzione di apertura Lunghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile

19.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra55Forma M6

19.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra55Forma M6

23.45 €

1 5 giorni 10150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra75Forma M8

23.45 €

1 5 giorni 10150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra75Forma M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale corpo principale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Colore corpo principale Argento Larghezza(mm) 60 Offerta speciale Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio)

Supporto tecnico