Cerniera per profilato in alluminio AHS

Cerniera per profilato in alluminio AHS
  • Sconto volumi elevati
Materiale strutturale per automazione industriale. Corpo principale IT AW-6063 Equiv.-T5. Trattamento superficiale: anodizzato * La vite di fissaggio e il dado quadro sono in acciaio inox. Per apertura a destra e a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHS-6055-6
AHS-6075-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile

19.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1055Forma M6

23.45 €

1 5 giorni 1075Forma M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte Materiale corpo principale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Colore corpo principale Argento Carico ammesso(N) 150 (con l'uso di 2) Direzione di apertura Uguale per apertura a sinistra e a destra
Larghezza(mm) 60 Offerta speciale Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio)

Supporto tecnico