Kit componenti di fissaggio cerniera per profilato in alluminio AHO

Kit componenti di fissaggio cerniera per profilato in alluminio AHO
Materiale strutturale per automazione industriale. Corpo principale EN AW-6063 Equiv.-T5. Trattamento superficiale: anodizzazione, vernice trasparente. Sollevamento. Per apertura a sinistra (-L) e a destra (-R) * La vite di fissaggio e il dado quadro sono in acciaio inox. Vendita del set: Set (dado quadro, portadado, vite di serraggio, dado flangiato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHO-4040-4-L-BNH
AHO-4040-4-L-BNHS
AHO-4040-4-L-CNH
AHO-4040-4-L-CNHS
AHO-4040-4-R-BNH
AHO-4040-4-R-BNHS
AHO-4040-4-R-CNH
AHO-4040-4-R-CNHS
AHO-6060-6-L-BNH
AHO-6060-6-L-BNHS
AHO-6060-6-L-CNH
AHO-6060-6-L-CNHS
AHO-6060-6-R-BNH
AHO-6060-6-R-BNHS
AHO-6060-6-R-CNH
AHO-6060-6-R-CNHS
AHO-8080-8-L-BNH
AHO-8080-8-L-BNHS
AHO-8080-8-L-CNH
AHO-8080-8-L-CNHS
AHO-8080-8-R-BNH
AHO-8080-8-R-BNHS
AHO-8080-8-R-CNH
AHO-8080-8-R-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Carico ammesso
(N)
Direzione di apertura Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile Bullone di serraggio

16.31 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra4058Forma M4APB-04-12 (due), FCS-04-10 (due)

17.79 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra4058Forma M4APBS-04-12 (due), FCSS-04-10 (due)

16.56 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra4058Forma M4CSW-04-12 (due), FCS-04-10 (due)

17.79 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox100 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra4058Forma M4CSWS-04-12 (due), FCSS-04-10 (due)

15.64 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra4058Forma M4APB-04-12 (due), FCS-04-10 (due)

17.79 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra4058Forma M4APBS-04-12 (due), FCSS-04-10 (due)

16.56 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra4058Forma M4CSW-04-12 (due), FCS-04-10 (due)

17.79 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox100 (con l'uso di 2)Per apertura a destra4058Forma M4CSWS-04-12 (due), FCSS-04-10 (due)

17.27 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6068Forma M6APB-06-15 (due), FCS-06-14 (due)

19.61 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6068Forma M6APBS-06-15 (due), FCSS-06-14 (due)

17.83 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6068Forma M6CSW-06-15 (due), FCS-06-14 (due)

19.89 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6068Forma M6CSWS-06-15 (due), FCSS-06-14 (due)

17.27 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6068Forma M6APB-06-15 (due), FCS-06-14 (due)

19.61 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6068Forma M6APBS-06-15 (due), FCSS-06-14 (due)

17.83 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6068Forma M6CSW-06-15 (due), FCS-06-14 (due)

19.89 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6068Forma M6CSWS-06-15 (due), FCSS-06-14 (due)

21.37 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra8078Forma M8APB-08-20 (due), FCS-08-18 (due)

25.16 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra8078Forma M8APBS-08-20 (due), FCSS-08-18 (due)

22.49 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra8078Forma M8CSW-08-20 (due), FCS-08-18 (due)

26.03 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra8078Forma M8CSWS-08-20 (due), FCSS-08-18 (due)

21.37 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra8078Forma M8APB-08-20 (due), FCS-08-18 (due)

25.16 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra8078Forma M8APBS-08-20 (due), FCSS-08-18 (due)

22.49 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra8078Forma M8CSW-08-20 (due), FCS-08-18 (due)

26.03 €

1 5 giorni 10Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra8078Forma M8CSWS-08-20 (due), FCSS-08-18 (due)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale corpo principale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore corpo principale Argento Offerta speciale Kit (con dadi quadrati, supporto per dado, bulloni di fissaggio e dado flangiato)

Supporto tecnico