Cerniera in acciaio inox DHF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DHF-4050-4-L
DHF-4050-4-R
DHF-5065-6-L
DHF-5065-6-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(N)
Direzione di apertura Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Selezione profilato compatibile

23.11 €

1 5 giorni 10150 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra5040Forma M4

23.11 €

1 5 giorni 10150 (con l'uso di 2)Per apertura a destra5040Forma M4

25.72 €

1 5 giorni 10200 (con l'uso di 2)Per apertura a sinistra6550Forma M6

25.72 €

1 5 giorni 10200 (con l'uso di 2)Per apertura a destra6550Forma M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere sfilabili Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Ottone [senza Pb] Trattamento superficie Superficie lucidata a specchio
Offerta speciale Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio)

Supporto tecnico