Codice articolo del costruttore: DHS-5065-6
Marca: NIC AUTOTEC
Prezzo: 15.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DHS-5065-6
Tipo | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Ottone [senza Pb] | Trattamento superficie | Superficie lucidata a specchio |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 200 (con l'uso di 2) | Direzione di apertura | Uguale per apertura a sinistra e a destra | Lunghezza(mm) | 65 |
Larghezza(mm) | 50 | Selezione profilato compatibile | Forma M6 | Offerta speciale | Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio) |
Si trova sulla pagina di Cerniera in acciaio inox DHS, il codice articolo è il seguente: DHS-5065-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DHS-5065-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali