Cerniera in acciaio inox (a schiacciamento)

Cerniera in acciaio inox (a schiacciamento)
  • Sconto volumi elevati
Materiale strutturale per automazione industriale. Materiale del corpo principale: acciaio inox [EN 1.4301 Equiv. (SUS304)], lega di alluminio [AL], cloruro di polivinile [PVC]. Trattamento superficiale: materiale di base rettificato. Telaio di montaggio: Tipo M6/M8. Accessori: Vite a croce M3 × 6 (acciaio inox). Materiale della staffa: acciaio inox [EN 1.4301 Equiv. (SUS304)] . Trattamento superficiale: finitura lucida della canna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DHS-3239

Codice componente
DHS-3239
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

13.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio inox [EN 1.4301 Equiv.] Lega di alluminio [AL], cloruro di polivinile [PVC] Trattamento superficie Filatura della base
Carico ammesso(N) Per carichi porta pari o inferiori a 40 Lunghezza(mm) 38.5 Larghezza(mm) 21
Selezione profilato compatibile Tipo M6 e M8 Componente fissato Viti piccole a testa bombata Phillips M3 × 6 (acciaio inox) Materiale staffa dedicata Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie della staffa dedicata Lucidatura ad alta brillantezza

Si trova sulla pagina di Cerniera in acciaio inox (a schiacciamento), il codice articolo è il seguente: DHS-3239.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DHS-3239.

Supporto tecnico