Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DHS-5065-6-BNHS
Tipo | Cerniere piatte | Specifiche | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Ottone [senza Pb] |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Superficie lucidata a specchio | Carico ammesso(N) | 200 (con l'uso di 2) | Direzione di apertura | Uguale per apertura a sinistra e a destra |
Lunghezza(mm) | 65 | Larghezza(mm) | 50 | Selezione profilato compatibile | Forma M6 |
Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) | Bullone di serraggio | CSS-06-12 (4 punti) |
Si trova sulla pagina di Kit componenti di fissaggio cerniera in acciaio inox DHS, il codice articolo è il seguente: DHS-5065-6-BNHS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DHS-5065-6-BNHS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali