Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHH-60127-6-L |
AHH-60127-6-R |
AHH-80127-8-L |
AHH-80127-8-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di apertura | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per apertura a sinistra | 60 | Forma M6 | |
66.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per apertura a destra | 60 | Forma M6 | |
74.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per apertura a sinistra | 80 | Forma M8 | |
74.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per apertura a destra | 80 | Forma M8 |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Carico ammesso(N) | 500 (con l'uso di 2) | Lunghezza(mm) | 127 |
Offerta speciale | Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio) | Materiale tappo | Poliammide [PA] | Materiale asse | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Materiale cuscinetto | Resina acetalica (POM) | Tipo dettagli | Con supporto esterno |
Configura
Proprietà di base
Direzione di apertura
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali