Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHH-70127-68-L |
AHH-70127-68-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di apertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
68.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per apertura a sinistra | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per apertura a destra |
Loading...
Tipo | Cerniere a bandiera | Materiale corpo principale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Carico ammesso(N) | 500 (con l'uso di 2) | Lunghezza(mm) | 127 |
Larghezza(mm) | 70 | Selezione profilato compatibile | Tipo M6 e M8 | Offerta speciale | Monopezzo (senza dado quadrato, supporto per dado e bulloni di fissaggio) |
Materiale tappo | Poliammide [PA] | Materiale asse | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Materiale cuscinetto | Resina acetalica (POM) |
Configura
Proprietà di base
Direzione di apertura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali