Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSB-04-10 |
TSB-05-10 |
TSB-06-12 |
TSB-06-15 |
TSB-06-25 |
TSBS-04-10 |
TSBS-06-12 |
TSBS-06-15 |
TSBS-06-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Colore | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | JIS-SWCH Equiv. | ||
0.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | JIS-SWCH Equiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | JIS-SWCH Equiv. | ||
0.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | JIS-SWCH Equiv. | ||
0.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | Ferro | Cromatura trivalente | Argento | JIS-SWCH Equiv. | ||
0.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | Acciaio inox | NA | - | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | ||
0.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | Acciaio inox | NA | - | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | ||
0.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | Acciaio inox | NA | - | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) | ||
0.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | Acciaio inox | NA | - | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Testa bombata | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. filettatura(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Colore
Dettagli materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali